QSTU 2 L 12

QSTU 2 L 12
Eixo rápido, polegada

QuickShaft , 2 in Diâmetro, Classe L, Tubular 52100Rockwell C Mín. 58, 12 in

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$171.80 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[ToleranceValues] 1.9994/1.9987 in

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Padrão
Material, eixo Liga metálica 52100
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class L
Dureza Rockwell C Mín. 58
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Opção tubular (TU) Tubular
Comprimento 305 mm / 12 in
Diâmetro 51 mm / 2,000 in
Peso 6,504 lb/in
Profundidade do encaixe, mínima 2,540 mm / 0,100 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?